La elaboración de cerveza produce dióxido de carbono de dos fuentes: durante el proceso de fermentación y de la caldera y otros procesos de combustión. A las cervecerías se les está solicitando que minimicen las emisiones y, cuando corresponda, que capturen y reutilicen el dióxido de carbono deseable. Los instrumentos de medición avanzados pueden ayudar con ambas fuentes de dióxido de carbono para mejorar la eficiencia del sistema, reducir las emisiones y ahorrar recursos y costos.
The Rosemount 5300 Level Transmitter is ideal for challenging measurements on liquids, slurries, and solids, offering state of the art reliability and safety features in level and interface applications. Rosemount 5300 offers several advantages such as easy installation, no need for calibration, and is unaffected by process conditions. Also, it is SIL 2 certified making it your first choice for safety applications. It has a robust construction and features powerful built-in diagnostics allowing you to focus on the essential part - your plant.