Medición del caudal másico de CO2 para la captura y retención de dióxido de carbono (CCS)

Optimice el proceso de captura de carbono con la tecnología Coriolis, que proporciona una medición de caudal superior para las operaciones de secuestro.
Medición de la captura y el secuestro de dióxido de carbono (CCS)

Una tecnología inigualable para proyectos de captura y secuestro de carbono

CCS es el proceso de captura de emisiones de CO2 de fuentes industriales y almacenamiento subterráneo para reducir los gases de efecto invernadero. La medición precisa del CO2 capturado es fundamental y Coriolis ofrece ventajas significativas en comparación con otras tecnologías. Los medidores Coriolis miden directamente el caudal másico y eliminan la necesidad de realizar conversiones de densidad que pueden introducir errores. Además, las propiedades del CO2 pueden cambiar con las variaciones de presión y temperatura, y los medidores Coriolis de Micro Motion se destacan en estas condiciones y proporcionan una medición de alta precisión independientemente del gas, líquido o estado supercrítico del CO2. Otra ventaja para las aplicaciones de CCS se ofrece por medio del Smart Meter Verification que verifica continuamente la calibración y el desempeño del medidor, y reduce la necesidad de realizar calibraciones frecuentes de campo: un desafío en ubicaciones remotas de secuestro de carbono. Por último, los medidores Coriolis de Micro Motion vienen en varias opciones de materiales, lo que garantiza la compatibilidad con el CO2 seco (gaseoso) o el CO2 húmedo (que contiene vapor de agua).

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Una tecnología inigualable para proyectos de captura y secuestro de carbono
Habilite JavaScript para usar este sitio web.