Los molinos de bolas son fundamentales en la industria minera y sirven como aparato clave para la trituración de minerales y otros materiales destinados a obtener partículas finas. La monitorización y el control del desempeño de los molinos de bolas es primordial para garantizar la eficiencia máxima de trituración, la calidad deseada del producto y el uso óptimo de la energía eléctrica. Aquí es donde entran en juego los instrumentos de medición de Emerson. Gracias a la medición precisa de variables como el consumo energético, el rendimiento, la calidad y cantidad de lubricación de los molinos, entre otras variables, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen datos en tiempo real que permiten a los operadores controlar y optimizar las operaciones de los molinos de bolas y el mantenimiento planificado. Con su tecnología avanzada, confiabilidad de productos y servicios de soporte, los instrumentos de medición de Emerson ofrecen una solución integral para maximizar la productividad de los molinos de bolas, mejorar la eficiencia de los procesos y, en última instancia, lograr resultados notables de trituración en las operaciones mineras.
Los Rosemount 8705 Sensores de caudalímetros magnéticos bridados ofrecen un desempeño confiable y de larga duración incluso en las aplicaciones más exigentes. Su construcción totalmente soldada ofrece un sello hermético que protege de la humedad y otros contaminantes. La carcasa sellada garantiza la máxima confiabilidad del sensor porque protege todos los componentes internos y el cableado incluso en los entornos más hostiles. El bloque de terminales extraíble y reemplazable permite hacer reparaciones fáciles en el campo sin necesidad de reemplazar todo el medidor.
La serie Rosemount 1208 proporciona una medición de nivel precisa y confiable y cálculos de caudal de canal abierto. El transmisor de nivel por radar se diseñó para resolver problemas en aplicaciones de agua y aguas residuales, servicios generales y productos químicos básicos. El Rosemount 1208 utiliza tecnología de radar continuo sin contacto en una carcasa compacta de PVDF con homologaciones para agua potable y alimentos. Su diseño encapsulado resiste las condiciones exteriores, es completamente sumergible y es adecuado para instalaciones en áreas clasificadas. La serie Rosemount 1208 se comunica mediante tecnología inalámbrica Bluetooth®, 4-20 mA HART™ o IO-link y dispone de un amplio rango de accesorios de montaje, lo que facilita su integración en sistemas nuevos y existentes.
El Rosemount™ 648 Transmisor inalámbrico de temperatura ofrece la mejor estabilidad y precisión inalámbrica de su clase para la monitorización de procesos. Esta transmisor duradero está diseñado con una carcasa de dos compartimentos que le permite ser más confiable en el campo. Cuando se combina con la tecnología Rosemount X-well™ y el Rosemount 0085 Sensor tipo abrazadera, este transmisor puede ofrecer una medición precisa de la temperatura del proceso por medio de un algoritmo de conductividad térmica del transmisor, lo que elimina la necesidad de un termopozo o de penetración en el proceso.