El sistema de monitorización de carga Rosemount reduce la incertidumbre en la carga y descarga de productos de manera uniforme. Diseñada para mejorar la eficiencia operativa y la disponibilidad, nuestra avanzada plataforma de automatización, Aperio, integra sin problemas este sistema basado en radar con actuadores compactos, robustos y de alto desempeño del sistema de control remoto de válvulas Damcos. Permite la gestión precisa del contenido de los tanques de carga y de desechos, eventos, alarmas e ingreso de datos de tendencias. Las alarmas en tiempo real notifican cualquier desviación en el contenido medido y calculado, mientras que el control preciso de las válvulas y bombas aumenta la seguridad dentro del equipo. Esta versátil plataforma también gestiona la calefacción del tanque y el gas inerte para mantener condiciones óptimas. Los operadores pueden controlar válvulas y bombas, usar interruptores de seguridad para operaciones coordinadas y beneficiarse de la visualización dinámica del sistema para tomar decisiones rápidamente. Las protecciones y advertencias integradas ayudan a evitar errores como la mezcla de cargas, mientras que los datos confiables respaldan el análisis y el cumplimiento normativo.
La continuidad operativa es clave para el éxito a largo plazo de su barco. Con el software Aperio obtiene una visión general desde un mismo lugar acerca de los sistemas de su barco, lo que mejora su capacidad de planificar, controlar, monitorizar y reaccionar a las alarmas. Está diseñado para gestionar una variedad de sistemas autónomos para la monitorización de tanques, la gestión de combustible para el control de válvulas y bombas y la adquisición de alarmas. Aperio es altamente escalable y flexible, con capacidades de personalización para la mayoría de las combinaciones de tareas en cualquier tamaño de tanque.
El Rosemount TGU 68 Medidor de nivel por radar de tanques le brinda la confianza de que obtendrá mediciones precisas y confiables que mantendrán el funcionamiento en medio de las condiciones más difíciles en el tanque y en la cubierta. Este medidor de nivel por radar de 26 GHz FMCW es resistente y está preparado para mediciones opcionales de nivel redundantes o de nivel alto independiente y/o con alarma de sobrellenado. Incluso en condiciones adversas, cuando se necesita precisión, se puede contar con el desempeño y la confiabilidad que solo pueden ofrecer 30 años de experiencia marítima.
Obtenga el desempeño requerido para lecturas precisas de calado y nivel en los tanques con inclinación estrecha. El Rosemount TGU 65 Medidor de nivel por radar de tanques está diseñado para un desempeño a largo plazo en condiciones adversas. Montado en un tubo tranquilizador, la matriz de antena de 10 GHz FMCW con modo de pérdida baja para soportar las acumulaciones y los depósitos dentro del ducto. Esta unidad está preparada para mediciones opcionales redundantes de nivel o de nivel alto independiente.
Confíe en 30 años de desempeño comprobado. Solo los actuadores Damcos tienen la técnica original de estría helicoidal que brinda un alto torque equilibrado sin la necesidad de un gran desplazamiento. El Damcos BRC es un actuador rotativo balanceado de doble acción que funciona a una presión de trabajo estándar de 135 bar. Mantiene una salida de alto torque constante a lo largo de la rotación de 90 grados. El actuador BRC viene en varios tamaños, desde 125 hasta 32 000, con intervalos de torque de 125 hasta 32 000 Nm.
Trabaje más eficientemente con el Rosemount 2051 Transmisor de presión en línea, un dispositivo estándar en la industria que ofrece datos confiables del proceso. Este transmisor proporciona mediciones absolutas y manométricas exactas y las entrega listas en la instalación. El transmisor de presión incluye una interfaz del operador local que mejora el comisionamiento y reduce la cantidad de herramientas que necesita para tener una solución rentable y adecuada.