Soluciones de medición aeroespacial y de defensa
Las mediciones de temperatura y presión altamente confiables y precisas son más que un requisito, son críticas para la misión.
La operación efectiva de su equipo es crucial para el éxito de cada misión. Emerson comprende esta importancia. Desde la guía de vuelo, propulsión, monitorización del motor, posicionamiento de armas, hasta puestos de prueba, simuladores y mucho más, los sensores Paine™ de Emerson están diseñados para resistir, se configuran fácilmente y cumplen con los más altos estándares de calidad ISO9001/AS9100.
Los sensores de presión y temperatura Paine™ de Emerson pueden encontrarse en los principales programas aeroespaciales, aplicaciones de aviación y cientos de aplicaciones militares de alta confiabilidad en todo el mundo.
Los sensores Paine™ emplean tecnología propietaria para sensores confiables y altamente precisos. La tecnología, el montaje y las técnicas de pruebas producen sensores que son extremadamente duraderos y confiables, con salidas (digital, mV/V, VCC y 4-20mA) que tienen resolución infinita.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas
Los sensores de presión y temperatura Paine™ de Emerson están diseñados para cumplir con los requisitos exigentes de la monitorización militar y de defensa y las aplicaciones de control.
Todos los sensores pueden modificarse para cumplir con sus requisitos específicos de diseño y de aplicaciones y están disponibles con funciones, rangos de presión, entradas de tensión, conexiones eléctricas, puertos de presión, pruebas especiales y compensación térmica opcionales.
Contáctenos para obtener soporte en soluciones personalizadas