Protección energética
Una amplia gama de productos para diferentes niveles de protección que satisfacen todas sus necesidades de calidad de energía
Las interrupciones de energía pueden ocurrir impredeciblemente y los picos, el ruido y las distorsiones armónicas pueden afectar gravemente la confiabilidad del equipo electrónico. Nuestra protección contra descargas y dispositivos de filtrado están diseñados para afianzar los picos de alta tensión a un nivel aceptable al normalizar el equipo electrónico más sensible, mientras que nuestros sistemas de UPS líderes en la industria evitan las interrupciones de energía al alternar de manera uniforme a la energía de la batería de respaldo en el instante que se detecta una irregularidad en la tensión.
Software UPSMON: capacidad para monitorizar el SAI y su carga
MultiLink le permite manejar de forma eficiente la protección energética y coordinar desconexiones
UPSMON es una aplicación uno a uno para computadoras/computadoras portátiles/estaciones de trabajo para sistemas de monitorización de SAI