Emerson Stand Alone SIS architecture provides a compelling Sequence of Events engine out of the box, in compliance with IEC 61511. Every event is automatically time stamped on the logic solver and saved to the SOE database, providing an exact sequencing with very high resolution. If for some reason the logic solver communication to the SOE database ceases, the logic solver buffers the events, so no event data are lost. The SOE viewer makes it easy to find event data and troubleshoot.
Los bloques de funciones construidos para un propósito generan automáticamente eventos sin necesidad de una configuración especial. El solucionador lógico pone la fecha y la hora a los eventos y estos se guardan en la base de datos SOE. IO Failure (Fallo de E/S), Trip (Activar), Bypass (Derivación), First Out (Primero fuera) y Forced Output (Salida forzada) son algunos de los eventos construidos. También se pueden configurar eventos y alarmas especiales.
La norma IEC 61511 define la SOE para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema. También requiere que se realicen los procedimientos de gestión de seguridad funcional para realizar evaluaciones periódicas que aseguren que se han realizado los procedimientos. El motor DeltaV SIS de registro de SOE listo para utilizarse elimina la complejidad en el registro y recuperación de eventos.