La nueva familia de productos de manifolds Rosemount ofrece un funcionamiento más sencillo, mayor seguridad y confiabilidad. Ver imagen en alta resolución
La válvula Pressure-Lock™ incluida en la nueva familia de productos de manifolds Rosemount™ R305 y R306 ofrece un funcionamiento más sencillo, a la vez que mejora la confiabilidad y la seguridad
SHAKOPEE, MINN. (1 de mayo de 2019). Emerson presentó hoy una nueva familia de productos de manifolds para sus transmisores de presión Rosemount. Los manifolds cierran o equilibran la presión en el transmisor y también proporcionan los mecanismos de montaje esenciales que se necesitan en muchas instalaciones. Los Rosemount R305 Manifolds integrados y los Rosemount R306 Manifolds en línea se diseñaron para ofrecer al usuario mejoras significativas en estas funciones básicas.
La mejora más importante para ambos manifolds es el nuevo diseño de la válvula Pressure-Lock que simplifica la operación a presión alta, aumenta la seguridad y mejora la confiabilidad. Las nuevas características incluyen:
- Un vástago de dos piezas que no gira en el asiento, lo que permite un cierre más sólido con un mínimo desgaste.
- Fácil giro, a la vez que brinda un cierre positivo.
- Tuerca ajustable del empaque que simplifica el mantenimiento de la válvula.
- El vástago ascendente evita las explosiones, lo que mejora la seguridad del usuario.
- El vástago y las roscas del bonete están aisladas completamente del fluido del proceso, lo que minimiza la posible corrosión.
- El empaque modular garantiza que solo el vástago y el cuerpo queden expuestos al líquido del proceso.
- Los conductos internos son más grandes, lo que mejora la confiabilidad.
El Rosemount R305 se diseñó para las aplicaciones de presión diferencial o presión manométrica y se instala directamente en cualquier transmisor Rosemount Coplanar™ con lo que se ofrece una solución completa. Esto reduce el número de puntos de fugas potenciales en un 50 por ciento en comparación con las configuraciones de los transmisores biplanares tradicionales y está disponible en configuraciones de dos, tres y cinco válvulas.
El Rosemount R306 se diseñó para los transmisores de presión en línea para aplicaciones de presión absoluta o manométrica. Cuando elige un Rosemount R305 o R306 con un transmisor, los componentes están completamente ensamblados y se les han hecho pruebas de fugas a presión alta en la fábrica. Esto permite que el transmisor se pueda instalar y utilizar inmediatamente, lo que ahorra tiempo y dinero.
"A menudo los manifolds del transmisor de presión no reciben mucha atención, pero los usuarios comprenden lo esenciales que son para lograr un funcionamiento eficaz", dice Scott Nelson, vicepresidente y gerente general de la división de productos de presión Rosemount de Emerson. "Emerson se toma muy en serio todos estos elementos y presentó su oferta mejorada para que esta operación esencial sea más fácil y segura para los técnicos que trabajan con estos productos todos los días", agrega Nelson.
Para más información, puede visitar www.Emerson.com/RosemountR305 y www.Emerson.com/RosemountR306