No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Yarway-P-29-129Y

Trampa de vapor termodinámica Yarway 29 y 129Y

Descripción del producto

Las trampas de vapor de las series 29 y 129Y conservan todas las ventajas esenciales del rendimiento de las trampas de disco: son compactas, fáciles de instalar, autodrenantes y no se ven afectadas por los golpes de ariete o la congelación, mientras que ofrecen la economía del diseño de asiento integral. Fabricado totalmente en acero inoxidable, el sifón solo consta de tres piezas: disco, cuerpo y bonete. La simplificación, posible gracias a la incorporación del asiento de la trampa en el cuerpo, se traduce en el menor costo posible por unidad para esta trampa de vapor no reparable.

Características

  • A prueba de congelamiento
  • No se ven afectadas por los golpes de ariete
  • La temperatura de descarga sigue la curva de saturación
  • La construcción de acero inoxidable endurecido proporciona una excepcional resistencia a la corrosión
  • El modo de fallo abierto evita golpes de ariete en la red de distribución del vapor
  • Soporta el sobrecalentamiento
  • Desagüe automático (montaje vertical)
  • Parte móvil única
Tecnología
Termodinámica (Disco)
Tamaño
NPS 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, y 1 / DN 8, 10, 15, 20, y 25
Temperatura máxima
750 °F (400 °C)
Presión de funcionamiento
de 4 a 600 psig (0.3 a 41 bar)
Contrapresión
1/4 in 3/8 in 1/2 in 29 y 3/4 in 299A: hasta el 70 % de la presión de entrada, psia/bar 3/4 in, 1 in 29: hasta el 50 % de la presión de entrada, psia/bar 129Y: hasta el 80 % de la presión de entrada, psia/bar
Capacidad
Hasta 10 580 lb/h (4800 kg/h)
Conexiones
NPT
Materiales
Acero inoxidable

Documentos y dibujos