No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Vanessa-K-Series 30000 Basic Manual Actuator

Válvula de desviación triple estándar con actuador manual Vanessa serie 30 000

Descripción del producto

La serie 30 000 de Vanessa consta de una robusta válvula de desviación triple con un asiento de válvula integrado al cuerpo y ángulos de asiento optimizados que permiten que la serie 30 000 maneje el aislamiento y el control de procesos a través de una variedad de funcionalidades. La válvula viene completa con un actuador manual que puede configurarse como un volante o un mecanismo distribuidor.

Características

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
  • Estructura completamente metálica, sólida e ignífuga.
  • Los revestimientos de grado 21 Stellite® del asiento brindan una excelente durabilidad.
  • El anillo de sello de metal resistente asegura una distribución de fuerza de asiento perfecta alrededor de la circunferencia del asiento mecanizado de precisión.
  • Anillos de sellado dobles y de grafito de múltiples capas fácilmente reemplazables.
  • Sólido eje de una pieza diseñado para el mantenimiento/transferencia eficiente del par.
  • El prensaestopas de dos piezas y la empaquetadura de grafito reducen el riesgo de emisiones externas.
  • Conexión eje-disco sujeta por chaveta para asegurar la máxima integridad del eje.
  • Cojinetes de alta resistencia que resisten las cargas y el desgaste por alta presión.
  • Protectores de cojinete de grafito trenzado que impiden la penetración de suciedad y que aseguran un par de torsión constante y la funcionalidad de la válvula.
  • El control de extrusiones internas y externas del eje cumple las normas internacionales.
  • La superficie del punto de la brida asegura la planicidad de la arandela, tuerca y tornillo, lo que aumenta la confiabilidad y seguridad de la junta.
  • Las referencias del disco abierto/cerrado y el indicador de posición del disco externo simplifican los procedimientos de instalación y extracción para API 609.
Emerson Manual Actuator
  • ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
  • SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
  • CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.

Especificaciones

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto, entrada superior, cuerpo soldado
Material
Acero al carbono, dúplex, acero inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clase de presión
ASME, PN
Tipo de asiento/sello
Metal a metal
Clase de cierre
API 598, clase IV (FCI 70-3), clase V (FCI 70-2), clase VI (FCI 70-2), cero fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Estilo
Válvulas de cierre de emergencia, válvula de conmutación
Tamaño de la válvula
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Estándar del tamaño de la válvula
DN, NPS
Tipo de válvula
Válvula de triple desviación

Documentos y dibujos

Válvula de triple desviación estándar Vanessa serie 30 000
Emerson Manual Actuator