No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-PD

Posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™

Descripción del producto

El posicionador de válvula inteligente serie PD TopWorx™ de Emerson ofrece una solución inteligente, confiable y versátil para el control de válvulas con tecnología de sensor sin contacto. Este portafolio de dispositivos de control de válvulas inteligentes y compactos se comunica con protocolos avanzados, incluido HART, y tiene la capacidad para recibir certificación para áreas peligrosas. La comunicación inteligente se habilita por medio de una señal de bucle de 4-20 mA, además de entradas discretas abiertas/cerradas disponibles. Al utilizar sensores internos sin contacto, la serie PD elimina el desgaste y reduce el costoso mantenimiento. La calibración y el ajuste en campo se simplifican con la interfaz de LCD de la serie PD y el botón pulsador o las teclas de control magnéticas que permiten el control local sin necesidad de quitar la cubierta de la caja.

Certificaciones: cULus
PD100 con certificación cULus de uso general y no inflamable, ATEX/IECEx, CE
PD200 con certificación cULus de uso general e intrínsecamente seguro, ATEX/IECEx, CE
Clasificaciones ambientales
IP66, Tipo 4X
Protocolo de comunicaciones
(PD100) 4-20 mA (nominal)
(PD200) Compatible con HART
Alarmas configurables
(PD100) No
(PD200) Sí
Voltaje mínimo
(PD100) 8,5 VCC para control analógico
(PD200) 8,5 VCC para control analógico, 9,0 VCC para comunicación HART
Sobretensión
36 VCC
Caída de voltaje
12,2 VCC a 4 mA/24 VCC
Impedancia de entrada
470 ohmios a 20 mA/24 VCC
Impedancia de salida (retroalimentación)
800 ohmios a 20 mA/24 VCC
Señal del actuador
0 % a 100% de la presión de suministro
Tiempo de respuesta
≥0,3 % de la escala completa
Rango de carreras
Lineal: 12 a 200 mm
Rotativo: 0 a 120°
Histéresis
1,5 % de la escala completa
Repetibilidad
1,5 % de la escala completa
Linealidad
0,8 % de la escala completa
Rango de temperatura
-40 °C a +65 °C (-40 °F a +149 °F)
Conexión eléctrica
NPT hembra de 1/2"
Conexión neumática
NPT hembra de 1/4" (entrada y salida)
Presión de suministro de aire
2,8 a 8 bar (40 a 116 psi)
Consumo de aire de salida
8,81 l/m | 0,5 N m³/h | 0,31 scfm a 60 psi | 4 bar | 0,6 CV
Tipo de pantalla
(PD100) Pantalla de cristal líquido (LCD), 4 dígitos numéricos
(PD200) pantalla de cristal líquido (LCD), 4,5 dígitos numéricos y 6 dígitos alfanuméricos
Controles locales
(PD100) 3 botones mecánicos | Arriba, abajo e intro
(PD200) 3 botones mecánicos y 3 magnéticos | Arriba, abajo e intro (incluye la tecla magnética para operar sin necesidad de quitar la tapa)
Acción del actuador
Giratoria y lineal, simple y doble, directa (DA) e inversa (RA)

Características

  • Detección de posición sin contacto y de efecto Hall
  • Retroalimentación por medio de señales de 4-20 mA y discretas
  • Compatible con HART® con alarmas configurables
  • Características de autocalibración rápida
  • Botones mecánicos y magnéticos para una fácil operación
  • Interfaz de usuario local con pantalla de cristal líquido
  • Opciones de montaje para aplicaciones rotativas y lineales
  • Fácil instalación: se puede montar en cualquier ángulo

Documentos y dibujos