No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-7J

Interruptor GO™ modelo 7J de TopWorx™ con caja de conexiones integral

Descripción del producto

El interruptor GO™ modelo 7J toma dos tecnologías comprobadas y las combina en una. El 7J es un conjunto de sensor de proximidad de una pieza y caja de conexiones que permite que el usuario final termine directamente en el sensor, reduciendo el tiempo de nuevo cableado.

Características

  • Contactos SPDT forma C
  • 2A/240 VCA, 3A/120 VCA, 1A/24 VCC
  • Detección de fin de carrera 0,100″
  • Carcasa de acero inoxidable 316L
  • Temperatura operativa −50 °C a 105 °C (−58 °F a 221 °F)
  • Entrada del conducto 1/2″ NPT o M20
  • Roscas de montaje de 5/8 in - 18 o M18
  • Tira de terminales integrada Ex e

Documentos y dibujos