No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Topworx-P-73

Interruptor GO™ modelo 73 de TopWorx™

Descripción del producto

Los modelos 73 y 74 de interruptor GO™ son los interruptores de límite sin palanca más usados y confiables del mundo, sin piezas móviles externas, resortes, levas ni elemento de lengüeta. No tienen nada que se desgaste o falle.

Características

  • Disposición de contacto SPDT forma C
  • 2A/240 VCA, 3A/120 VCA, 1A/24 VCC
  • Carcasa de acero inoxidable 316L
  • Detección de fin de carrera 0,100″
  • Carcasa de acero inoxidable 316L
  • Temperatura operativa −50 °C a 105 °C (−58 °F a 221 °F)
  • Entrada del conducto 1/2″ NPT o M20
  • Roscas de montaje de 5/8 in - 18 o M18

Documentos y dibujos