No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-Needle Metering Pressure Valve

Válvula de presión de medición de aguja TESCOM™ (obsolete)

Descripción del producto

AS OF 03/31/21, THIS PRODUCT IS NO LONGER AVAILABLE.

Las válvulas de medición de aguja se utilizan para aplicaciones de punto de uso. Junto con reductores de presión baja o como versiones independientes ofrecen control preciso del caudal de gas. Ideal para uso en laboratorio, I & D y aplicaciones de analizador y válvula de muestreo de presión baja.

Presión nominal PN
10,0 bar/145 psig
Diámetro nominal
DN 2
Material
Cuerpo: latón
Asiento
Válvula de medición de aguja: cobre
Válvula de medición de aguja con caudalímetro: plata
Temperatura de operación
Válvula de aguja: 32 °F a 158 °F / 0 °C a 70 °C
Válvula de medición de aguja: 32 °F a 86 °F / 0 °C a 30 °C
Capacidad de caudal
Cv = 0.024
Peso
Válvula de medición de aguja: 0,12 kg/0,27 lb
Válvula de medición de aguja con caudalímetro: 0,22 kg/0,49 lb
Información adicional
Para obtener una solución del sistema completo o modificaciones personalizadas, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Control de caudales precisos
  • Disponible con un caudalímetro
  • Característica de caudal lineal
  • Adecuada para oxígeno y gases no corrosivos
  • Adecuada para gases de calidad hasta 5,0 (99,999 %), excepto para aplicaciones de ECD (detector de captura electrónica)

Documentos y dibujos