El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series AS6 Integral Manifold Mounting System
TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series AS6 Integral Manifold Mounting System
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El diseño compacto reduce los costos de instalación y los posibles puntos de fuga.
Las conexiones de entrada y respiradero del proceso se suministran con calibre de ¼” paralelo roscado a DIN 3852 adaptado con accesorios de tubo/compresión. Opción hembra NPT de ¼” disponible.
Adecuado para servicio de líquido o gas.
Completamente autodrenante.
Válvulas de ecualización y ventilación adaptadas con una instalación antimanipulación.
Elección de las configuraciones del manifold para adaptarse a la aplicación: AS6 2/1 - Aislamiento doble, ecualización, ventilación AS6 2/2 - Aislamiento doble, ventilación doble AS6 2/3 - Aislamiento individual, ventilación/bloque AS6 2/5 - Aislamiento individual, ventilación/bloque (conexiones roscadas).
Diseñado para ser generalmente compatible con la especificación 60.98.56 de Shell M.E.S.C. XXX
Opción de servicio NACE/gas ácido disponible.
Selección de accesorios: encapsulado de sello, conectores de llenado del calentador (vapor/eléctrico), placa de montaje, parasol