Tescom-P-AGI H2 Valve Series

Series de válvulas H2 TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation

Descripción del producto

Estas válvulas libre de mantenimiento presentan un bloque doble positivo que protege a los trabajadores después de aislar presiones de proceso, mientras que su diseño modular reduce el número potenciales puntos de fugas. Además, las válvulas DBB de operación manual sin mantenimiento incluyen un sello no ajustable que evita la liberación de líquidos o gases de alta presión en el ambiente, mientras no se requiere ningún ajuste de empaque durante la vida útil de la válvula.

Materiales
Acero inoxidable 316
Asiento
Metal a metal integrado
Tamaños de las conexiones
1/4 in (0,6 cm) y 3/8 in (0,9 cm)
Tamaño del orificio
0,236 in (6,0 mm)
Clasificación de la presión (mcwp)
15.000 psig (103,4 MPa)
Rango de temperatura (diseño mín./máx.)
–70 °F a 400 °F (–57 °C a 204 °C)

Características

  • De fácil instalación y funcionamiento debido al diseño liviano y compacto, y a la ergonomía de bonete de purga y bloqueo doble
  • Rendimiento de cierre positivo, punta de vástago sin rotación
  • Disposición del sello del vástago de emisiones fugitivas bajas
  • Sin ajuste del empaque del vástago durante el servicio operativo
  • La configuración de bloqueo doble y purga proporciona aislamiento del proceso “verdadero” en el punto de cierre (trayectoria del proceso)
  • Disponible en varias configuraciones para adaptarse a las aplicaciones de válvulas de instrumentación para toda la gama de diseños de sistemas
  • Identificación visual de la función del bonete de válvula con etiquetas de válvula codificadas por colores
  • Orificios de purga de seguridad para la integridad de la conexión del proceso y el empaque
  • Evaluación para cumplir con la norma ISO 19880.3 Válvulas: Estaciones de combustible de hidrógeno gaseoso
  • Código QR para acceso rápido a la documentación del producto en línea, soporte local y distribución

Documentos y dibujos