No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tescom-P-26-1700

Regulador de presión de control serie 26-1700 de TESCOM™

Descripción del producto

El regulador de la serie 26-1700 controla las presiones de hasta 1 034 bar/15 000 psig y es adecuado para mantenimiento de gas o líquidos. Ideal para control de presión de descarga de bombas, control de presión de reactores y escape de exceso de presurización.

Presión máxima de entrada
689 bar/10 000 psig
Rangos de presión de salida
5-500, 5-800, 10-1 500,15-2 500, 25-4 000, 50-6 000 y 200-10 000 psig
0,35-34,5, 0,35-55,2, 0,69-103, 1,03-172, 1,72-276, 3,45-414 y 13,8-689 bar
Materiales del cuerpo
Acero inoxidable 316
Material del asiento
CTFE (26-17X1 a través de 26-17X4), Teflon® (26-17X5 a través de 26-17X7)
O-Rings
Buna–N
Anillos de refuerzo
Teflon®
Sello
CTFE
Internos
Acero inoxidable serie 300
Tipo y tamaño del puerto
1/8 in, 1/4 in, 3/8 in, 1/2 in
SAE, NPTF, MS33649, alta presión, media presión
1/2 in, 1 in
Brida
Temperatura de funcionamiento
−40 °F a 165 °F/−40 °C a 74 °C
Capacidad de caudal
Cv = 0,10 (26-17X1 a través de 26-17X4)
Cv = 0,14 (26-17X5 a través de 26-17X7)
Peso
2,2 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Precisión: ±1% de intervalo de presión central
  • Diseño compatible con NACE disponible
  • Amplio intervalo de aplicaciones debido a:
      – Siete diferentes intervalos de control de presión
      El control de 200-15 000 psig/13,8-1034 bar es opcional
      – Los modelos Cv de alto caudal = 0,60 y bajo caudal Cv = 0,02 están disponibles
  • Cierre de apretado hermético en todas las presiones de rectificación
  • Sensor estilo pistón seguro y confiable
  • El montaje en panel es estándar
  • Compatible con actuadores neumáticos TESCOM y controladores electroneumáticos ER5000
  • Conexiones de extremo bridado disponibles

Documentos y dibujos