No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tartarini-P-Cronos

Reguladores reductores de presión serie Cronos Tartarini™

Descripción del producto

Los reguladores de la serie Cronos son reguladores precisos operados por piloto, con presión equilibrada y asiento flexible diseñados para transmisión de alta presión/estaciones urbanas, sistemas de distribución de gran capacidad y alimentación de plantas de generación eléctrica. Ofrecen un funcionamiento regular y silencioso, un cierre hermético y una larga duración. El regulador utiliza un actuador de válvula principal, un piloto de reducción de presión tipo PRX y un regulador de suministro del piloto tipo SA/2 o un piloto compacto de reducción de presión tipo PS.

Configuración disponible
Tipo C: regulador
Tipo CB: regulador + cierre
Tipo CC: regulador + monitor
Tipo CCB: regulador + monitor + cierre
Versión de caudal de 90 disponible Tipos CBS, CCS y CBS
Todas las versiones pueden estar equipadas con silenciadores SR y SRS
Tamaños del cuerpo
Series Cronos: DN 25, 50 y 80/NPS 1, 2 y 3 serie Cronos con silenciador tipo SRS o salida ampliada: DN 25 x 100, 50 x 150 y 80 x 250 / NPS 1 x 4, 2 x 6 y 3 x 10
Estilos de conexión final
CL150, CL300, CL600, PN16; PN16 EN, PN25
Rango de la presión de entrada
Clasificación de la brida PN16, CL150
Rango de la presión de entrada: 0,2 a 20 bar 2,9 a 290 psig
Clasificación de la brida PN25, CL300, CL600
Rango de la presión de entrada: 1 a 100 bar/1,45 a 1450 psig
Rango de la presión de salida
Clasificación de la brida PN 16, 25/CL150 0,01 a 8 bar/0,15 a 11,6 psig Clasificación de la brida CL300, CL600 0,5 a 80 bar/7,3 a 1160 psig
Presión diferencial operativa mínima
Clasificación de la brida PN 16, 25 / CL150
  0,2 bar / 2,9 psig
Clasificación de la brida CL300, CL600
  0,5 bar / 7,3 psig
Capacidades térmicas
Consultar boletín del producto

Documentos y dibujos

Características

  • Precisión de control
  • Versatilidad
  • Cierre hermético
  • Sin purga de aire atmosférico
  • Alta capacidad
  • Funcionamiento silencioso
  • Indicador de desplazamiento en funcionamiento
  • Opciones de silenciador