Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.

Válvulas de solenoide antideflagrantes

Las válvulas de solenoide antideflagrantes están diseñadas para funcionar en áreas peligrosas. Las válvulas antideflagrantes de ASCO están diseñadas para contener explosiones en una solución encapsulada sin causar riesgos externos. Las válvulas ASCO ofrecen un funcionamiento seguro en entornos desafiantes y sus diseños proporcionan seguridad y confiabilidad. Muchas válvulas están certificadas según los requisitos del nivel de integridad de la seguridad (SIL), y cuentan con certificaciones que cubren las principales zonas del mundo, como ATEX, IECEx, NEMA, UL, CSA, CCC, INMETRO, KOSHA y PESO.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de solenoide antideflagrantes

Válvulas de solenoide antideflagrantes

1-5 de 5 resultados en Productos
: