No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P001259

Válvula de seguridad para vapor de alta presión modelo SOH de Sempell

Descripción del producto

Válvula de seguridad de alta presión para protección de la caldera con extremo soldado o conexiones bridadas

Características

  • Alto apriete para ajustar la presión debido a la carga suplementaria
  • Funcionamiento sin dificultades (sin fuerzas al extraer)
  • Diseño rígido del cuerpo
  • Montaje de resorte de alineación automática
  • Compresión del resorte, baja fricción
  • El tope de elevación mecánica garantiza la estabilidad funcional
  • Bloqueo para prueba hidrostática sin piezas adicionales
  • Alta contrapresión permitida
Tamaño de entrada:
DN 40 – DN 250
NPS 1 &Frac12;? – NPS 10?
Rango de temperatura:
Hasta + 700 ° C/+1300 ° F
Presión establecida:
10 – 320 bar
Diámetro del orificio
17.5 ? – 160 mm
Diseño:
Bonete abierto, pistón equilibrado, asistido neumáticamente
Material del cuerpo:
1.0460/SA105
1.0619/SA216 WCB
1.7335/SA182 F12
1.7357/SA217 WC6
1.7380/SA18 F22
1.7379/SA217 WC9
1.4903/SA182 F91
1.4901/SA182 F92
Otro material disponible a pedido
Accesorios:
Indicador de posición

Documentos y dibujos