No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P001078

Válvula de retención amortiguada de suministro principal de agua MFDCV modelo nuclear de Sempell

Descripción del producto

Desarrollada para proteger el sistema de tuberías después de una ruptura en la tubería de suministro de agua de una planta de energía nuclear.

Características

  • Un diseño de bloques compactos de una–pieza con cuerpo forjado o fundido que, por lo tanto, no presenta ningún problema de seguridad sismológica. La conexión de la cámara de amortiguación con el cuerpo de la válvula principal se integra en el cilindro, por lo que no es necesario ninguna tubería de compensación o equilibrio externas.
  • Diseño simple y robusto con solo algunas piezas móviles, lo que conduce a bajos requisitos de mantenimiento y a un pequeño material de repuestos. Los componentes internos se pueden quitar del cuerpo como una sola unidad.
  • La guía del pistón y del disco se puede reemplazar, mientras que el cuerpo de la válvula permanece en la tubería y no está sujeto a ningún tipo de mantenimiento.
  • El diseño interno de la válvula es flexible, el tiempo de cierre fijo opcional o el comportamiento de cierre personalizado es posible. La amortiguación del pistón garantiza que los transitorios de presión alta en las líneas de agua se eliminen según lo requieran las especificaciones del diseño del reactor específico.
  • Diseño de disco optimizado para una posición abierta estable a caudales bajos a fin de garantizar el funcionamiento de la planta dentro de un amplio rango de carga.
  • Revestimiento libre de cobalto– para aplicaciones en contacto con medios de circuito primarios a pedido, debido a que la radioactividad en las estaciones de energía nucleares se debe principalmente a los metaisótopos de cobalto co󈞦 y co– 60.
  • El indicador de posición inductivo se encuentra disponible, por lo que no requiere la penetración del límite de retención de presión.
  • Optimizado para una baja pérdida de presión para asegurar la eficiencia de la planta.
  • Pruebas de escala completa ejecutadas en el lazo de prueba HDR Kahl DN 350 para la verificación del comportamiento dinámico del fluido.
  • Prueba de la mesa de agitación sísmica según IEEE 344 ejecutada para diferentes diseños.
Tamaños NPS (DN)
Hasta 18 (450)
Presión:
lass 1500/PN 250
Temperatura:
hasta 300°C
Material del cuerpo:
A105 (1,0460) y S/S

Documentos y dibujos