No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sempell-P-P000241

Válvula de retención de alta presión Sempell estilo A

Descripción del producto

Amplia gama de válvulas de retención que están específicamente diseñadas para aplicaciones a altas temperaturas y altas presiones.

Características

  • Una gama de válvulas de retención de sello de presión diseñadas según ASME B16.34.
  • Disponible en retención de charnela, disco de inclinación y retención de pistón (diseño de patrón Y y T)
  • Toda la gama se ofrece en todos los materiales indicados en las especificaciones de ASTM y se ha diseñado para garantizar la máxima seguridad y eficiencia de flujo en todo momento.
  • Dimensiones de extremo a extremo según ASME B16.10.
  • Las válvulas de retención de disco de charnela y de inclinación se pueden instalar en tuberías horizontales y verticales (flujo ascendente).
  • Las válvulas de retención de tope (patrones Y y T) están diseñadas para instalarse en tuberías horizontales.
  • Las válvulas de retención de disco de inclinación se diseñan con una geometría de asiento de desviación triple para evitar que se golpee el disco, que el disco se estabilice y para garantizar, al mismo tiempo, un servicio de cierre rápido.
  • El asiento del disco de inclinación se fabrica directamente en el cuerpo, por lo que quitar la soldadura del asiento/cuerpo evita la distorsión de la cara del asiento.
Certificaciones
PED, ASME B31.1, India Boiler Registration (IBR) [Regulación India de Calderas]
Conexión final
Soldadura a tope
Aplicación
Calderas, caldera, balance de planta, temperatura alta, HRSG, bombas, válvulas y manifolds
Diseño del cuerpo
Patrón largo
Material
Aleación, acero al carbono, metal, acero inoxidable, acero
Temperatura de funcionamiento
Alta temperatura, superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
BWE
Tipo de asiento/sello
Metal con metal, oscilación
Clase de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Normas
ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 3 / DN 80, NPS 2 / DN 50, 6 pulgadas (DN150) y más grande, 5 pulgadas
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Producto diseñado
Medios
Vapor, agua, agua caliente

Documentos y dibujos