No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-9930 Magnetic Level Indicator

Rosemount™ 9930 Indicador magnético de nivel

Descripción del producto

El Rosemount 9930 Indicador magnético de nivel es una alternativa de bajo mantenimiento a los visores y otros indicadores de nivel. Ofrece una indicación de nivel no invasiva al mismo tiempo que reduce los puntos de fuga y las emisiones fugitivas. El indicador le brinda una indicación de nivel fácil de ver que es visible hasta una distancia de 100 pies (30 m). Es ideal para aplicaciones de alta temperatura, alta presión y corrosivas donde quiere tener una indicación visual del nivel y la interfase. Combinado con los interruptores y los transmisores de nivel de montaje externo de Emerson, el Rosemount 9930 Indicador magnético de nivel le ofrece una solución de medición de nivel rentable, completa y redundante.

Viscosidad
Hasta 2000 cP
Presión de operación
Hasta 4000 psi (275,9 bares)
Rango de medición
Hasta 20 pies (6 m)

Características

  • Puntos de fuga mínimos en comparación con los visores
  • El vidrio del indicador no entra en contacto con el líquido del proceso
  • Diseñado para mediciones de interfase de gas/líquido y líquido/líquido
  • Mida tanto la interfase como el nivel superior con un indicador

Documentos y dibujos