No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-848T Wireless Temperature Transmitter

Rosemount 848T™  Transmisor de temperatura inalámbrico

Descripción del producto

El Rosemount 848T Transmisor de temperatura inalámbrico es la mejor elección para mediciones de alta densidad mediante un dispositivo inalámbricoHART®. Este transmisor acepta hasta cuatro entradas independientes configurables, lo que disminuye significativamente los costos operativos y de instalación por punto mediante el uso de una red inalámbrica segura, confiable e inteligente. Además, el compartimento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en áreas clasificadas.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Wireless Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Cuatro entradas configurables independientemente que incluyen RTD de 2, 3 y 4 cables, termopares, 0-1000 mV y 0-10 V, ohmios de 2, 3 y 4 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Compartimento de aluminio resistente para uso en el campo
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada, tipo marítimo; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas

Características

  • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
  • El mejor precio por solución de punto acepta cuatro entradas configurables (termorresistencia, termocupla, ohm, milivoltios y señales de 4 a 20 mA)
  • El compartimento reforzado para uso en el campo permite una instalación cercana a cualquier proceso, inclusive en ambientes difíciles y áreas clasificadas.
  • La antena de alcance extendido ofrece comunicación inalámbrica para instalaciones de larga distancia
  • Diseñado con hasta ocho alertas configurables por el usuario para monitorización avanzada de procesos
  • Los tableros del dispositivo muestran una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico
  • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
  • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos