No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-848T Temperature Transmitter

Transmisor de temperatura Rosemount 848T™ 

Descripción del producto

El Rosemount 848T Transmisor de temperatura brinda la mejor solución en su clase para aplicaciones de medición de temperatura de alta densidad. Es el transmisor ideal para obtener ocho mediciones de temperatura muy cercanas, lo que reduce los costos de cableado y simplifica la instalación. Este transmisor está fabricado con el diagnóstico de validación de mediciones de Emerson y le ayuda a predecir las fallas a escala y evitar las paradas innecesarias, lo que aumenta la seguridad y la productividad.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114C Thermowell
0085 Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
848T Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad de 2 años
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Ocho entradas configurables independientemente, incluyendo termorresistencias de 2 y 3 cables, termopares, mV, ohmios de 2 y 3 cables y señales de 4-20 mA
Señal de salida
Protocolo FOUNDATION™ Fieldbus

Características

  • El transmisor acepta hasta ocho mediciones de temperatura por dispositivo para reducir los costos del control del proceso
  • Se pueden tomar mediciones cercanas para simplificar la instalación y reducir el cableado
  • Recibe entradas configurables de manera independiente de termorresistencias, termocuplas, ohm y miliamperes para aplicaciones de alta densidad
  • Integra fácilmente la instrumentación analógica existente en el entorno de FOUNDATION™ Fieldbus para obtener mayor funcionalidad digital
  • El transmisor recibe alimentación del bus, lo que reduce aún más el cableado requerido para instalar el dispositivo
  • El diagnóstico de validación de medición detecta anormalidades de datos y fallas a escala para evitar interrupciones en la producción
  • Los tableros del dispositivo muestran una interfaz fácil para una configuración simplificada del dispositivo y la resolución de problemas de diagnóstico

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-1 de 1 resultados para piezas y accesorios
: