No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-2051 Level Transmitter

Rosemount™ 2051L Transmisor de nivel

Descripción del producto

Gane seguridad con el desempeño confiable del Rosemount 2051L Transmisor de nivel que proporciona una medición de nivel con una gran variedad de conexiones de proceso, materiales y protocolos de salida. Este transmisor tiene certificación de seguridad y permite el ensamble de Tuned-System™ y el montaje directo. Este dispositivo ofrece un comisionamiento sencillo en el sitio gracias a su diseño con interfaz del operador local (LOI, por sus siglas en inglés).

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
2051 Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
2051 Level Transmitter
1299 Diaphragm Seal System
Precisión
Hasta 0,05% de span
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Hasta 300 psi (20,68 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 401°F (205°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Protocolo de comunicación
4-20 mA HART®, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, HART® de baja potencia de 1–5 V
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, Tuned-System
Conexión del transmisor
Soldado - reparable
Conexión del proceso
Bridada: ANSI/ASME, EN/DIN, JIS

Características

  • Diseñado para una variedad de conexiones, materiales y protocolos de salida de procesos para cumplir con diversos requisitos de aplicaciones
  • El conjunto Tuned-System y el montaje directo logran un desempeño óptimo para aplicaciones de mediciones de nivel
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Interfaz del operador local (LOI) para una comisionamiento local sencillo en el sitio sin el uso de herramientas o capacitación extra
  • La construcción con el sistema de sellos optimizado asegura una medición de calidad en condiciones exigentes de proceso

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 45 resultados para piezas y accesorios
: