No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-148 Temperature Transmitter

Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura

Descripción del producto

El Rosemount 148 Transmisor de temperatura es un dispositivo estándar que se puede usar con varios tipos de entradas de sensor, lo que ofrece una instalación rentable y una mejorada exactitud de la medición cuando se compara con las soluciones con cableado directo. Este transmisor está disponible con una configuración de montaje en cabezal estilo DIN B con distintas opciones de compartimento y carcasa. Con el propósito de lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso, este dispositivo tiene una señal de 4 a 20 mA que resiste el ruido y brinda compensación de temperatura ambiente.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
0085 Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114C Thermowell
214C Thermocouple Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
214C RTD Temperature Sensor
148 Temperature Transmitter
114P Protection Tube
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 1 año
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, ohmios)

Características

  • Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
  • El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
  • La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
  • La compensación de temperatura ambiente mejora la calidad y desempeño del proceso
  • La interfaz de configuración HART® basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor

Documentos y dibujos