Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Sensor de termopar, transmisor inalámbrico 248 y termopar 114C Rosemount™ 214C
Sensor de termopar, transmisor inalámbrico 248 y termopar 114C Rosemount™ 214C
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla
Rango de temperatura
Tipo J [de -40 a 760 °C (de -40 a 1 400 °F)] Tipo K [de -40 a 1 200 °C (de -40 a 2 192 °F)] Tipo T [de -196 a 370 °C (de -321 a 698 °F)]
Precisión
Clase 1 o 2 según IEC 60584, tolerancia especial o estándar según ASTM E230
Hilos conductores
Hilo 24 AWG, aislamiento FEP. Codificado por color según IEC 60584 o ASTM E230.
Resistencia de aislamiento
Resistencia mínima de aislamiento de 1 000 MΩ cuando se mide a 500 VCC a temperatura ambiente
Certificaciones/aprobaciones
Área clasificada, consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Rosemount™ Transmisor de temperatura inalámbrico
Precisión
±0,45 °C (±0,81 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 1 año
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas universales (termorresistencia, termocupla, mV, ohmios)
Señal de salida
Protocolo WirelessHART®
Carcasa
Montaje en campo
Pantalla/interfaz
Pantalla LCD grande
Diagnóstico
Diagnósticos básicos, incluidos circuitos abiertos/cortocircuitos en el sensor
Opciones de calibración
Calibración de 5 puntos
Certificaciones y aprobaciones
Área clasificada; para obtener toda la lista de certificaciones, consultar las especificaciones completas
Termopozo Rosemount™ 114C
Montaje
Roscado, bridado, Van Stone o soldado
Materiales de construcción
Acero inoxidable 316/316L, acero inoxidable 304/304L, acero al carbono y otros (para acceder a toda la lista de materiales, consultar las especificaciones completas)
Perfil
Recto, cónico o escalonado
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia (WFC) realizado por ingenieros certificados, pedir el código R21 para un informe oficial
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla
El tipo de sensor incluye termocuplas J, K y T para flexibilidad de las aplicaciones
Cumple con las normas ASTM e IEC sobre tolerancia de precisión de la termocupla, lo que proporciona un desempeño confiable
Abarca una gran variedad de temperaturas desde -196 hasta 1 200 °C (de -321 a 2 192 °F) para mayor durabilidad en entornos de procesos cambiantes
Soporta altas vibraciones para ofrecer resistencia en condiciones de proceso exigentes
Disponible en configuraciones simples o dobles con uniones conectadas a tierra o subterráneas para la compatibilidad de los procesos
Todos los estilos de sensor y longitudes están disponibles con un cable con aislamiento mineral (MI) de ¼" que cumple con los estándares de la industria
Los accesorios de compresión ajustables o fijos y los adaptadores soldados o de resorte cumplen con los requisitos específicos de montaje
Las opciones de cabeza de conexión y compartimento permiten que el producto se adapte al proceso
Aprobaciones globales para áreas clasificadas que cumplen con los requisitos de los proyectos
Rosemount™ Transmisor de temperatura inalámbrico
La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos de >99%
Diseñado con una antena interna para un diseño compacto y liviano
La carcasa de polímero diseñada ofrece una resistencia superior para entornos del proceso
Las pantallas LCD procesan variables, unidades, porcentajes de rango y diagnósticos para una mayor visibilidad del proceso
El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo de cableado
Los paneles de control del dispositivo son una interfaz fácil para una configuración simplificada de dispositivos y la resolución de problemas de diagnóstico
Termopozo Rosemount™ 114C
Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
La opción del informe de cálculos de frecuencia garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluidas la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras
Documentos y dibujos
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura de la termocupla