Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, transmisor 148 y termopozo 114C
Rosemount™ 214C RTD Sensor de temperatura, transmisor 148 y termopozo 114C
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Para elemento de película delgada, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 3 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Estabilidad
Para elemento de cable enrollado, variación de resistencia al punto de congelamiento máxima de 0,05 °C (0,020 °F) después de una vibración de 1 g entre 20 y 500 Hz durante 150 horas, según IEC 60751:2008
Hilos conductores
Cable 24 AWG, aislamiento FEP; con código de color según IEC 60751
Constante de tiempo/respuesta
Se requiere un máximo de 10,8 segundos para alcanzar una respuesta del sensor del 50% en una prueba con agua fluyendo, según IEC 60751:2008
Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura
Precisión
±0,30 °C (±0,54 °F)
Estabilidad
Estabilidad después de 1 año
Garantía
12/18 meses, opciones de garantía limitada de 3 o 5 años
Entrada
Con capacidad de un solo sensor con entradas de sensor universales (termorresistencia, termopar, ohmios)
Termopozo Rosemount™ 114C
Montaje
Roscado, bridado, Van Stone o soldado
Materiales de construcción
Acero inoxidable 316/316L, acero inoxidable 304/304L, acero al carbono y otros (para acceder a toda la lista de materiales, consultar las especificaciones completas)
Perfil
Recto, cónico o escalonado
Cálculos del termopozo
Cálculo de frecuencia (WFC) realizado por ingenieros certificados, pedir el código R21 para un informe oficial
Características
Rosemount™ 214C Sensor de temperatura tipo RTD
RTD Pt-100 de elemento individual o doble con diseños de película delgada o cable enrollado que satisface distintos requisitos de aplicaciones
Sensor de película delgada diseñado para soportar aplicaciones industriales de alta vibración
Diseño de cable enrollado para aplicaciones que requieren alta precisión, elementos dobles y/o están sujetas a altas temperaturas
Cubre un amplio rango de temperaturas entre –321° y 1112 °F (–196° y 600 °C) para mayor flexibilidad de aplicaciones
Las constantes de Callendar-Van Dusen permiten una combinación del transmisor y el sensor, además de ofrecer el nivel más alto de precisión
Precisión opcional clase A para garantizar que los puntos de medición de temperatura críticos cumplan los estándares de tolerancia y precisión
Diseño adaptable con una variedad de opciones de carcasa y cabezales de conexión, que satisface distintas demandas de aplicaciones
Incluye estilos de montaje cargado por resorte o cargado por resorte compacto para mayor adaptabilidad
Aprobaciones para América del Norte que cumplen con los requisitos de áreas clasificadas
Rosemount™ 148 Transmisor de temperatura
Dispositivo utilizado con varias tipos de entradas de sensor para brindar adaptabilidad
El montaje en cabezal estilo DIN B con una variedad de opciones de compartimento DIN B brinda una solución rentable
La señal de 4 a 20 mA resiste el ruido para lograr un desempeño confiable en ambientes de proceso
La compensación de temperatura ambiente mejora la calidad y desempeño del proceso
La interfaz de configuración HART® basada en PC proporciona un programador, los cables y el software necesarios para la configuración del transmisor
Termopozo Rosemount™ 114C
Tipos de montaje roscado, bridado, Van Stone y soldado con perfiles de vástago que permiten mayor flexibilidad de las aplicaciones
Amplia selección de materiales de termopozo, desde acero inoxidable hasta materiales exóticos, que cumple con distintas especificaciones de proceso
La opción del informe de cálculos de frecuencia garantiza que el diseño del termopozo sea compatible con las condiciones del proceso
Modificadores de diseño flexibles para espesor de raíz, de orificio y de punta permiten una personalización para requisitos de aplicaciones especiales
El tipo de montaje Van Stone permite que el material de la brida sea distinto al del vástago para mayor rentabilidad
Las opciones de termopozo, incluidas NACE, certificación de material y PMI, garantizan la trazabilidad o la compatibilidad del material
Opciones de prueba especiales para satisfacer los requisitos del proceso, incluidas la prueba de presión hidrostática, la prueba de penetración de tintes y muchas otras