No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Rosemount-K-2051 Coplanar Pressure Transmitter and Dual 1199

Rosemount™ 2051 Coplanar™ Transmisor de presión y sellos 1199 dobles

Especificaciones

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Tipo de medición
Diferencial, manométrica
Precisión
Hasta ±0,05% de span
Estabilidad
Hasta ±0,125% del límite superior de rango (URL) por 5 años
Garantía
Garantía limitada de hasta 5 años
Rangeabilidad
Hasta 100:1
Protocolo de comunicación
HART® de 4-20 mA, WirelessHART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS®, 1-5 V Baja potencia HART®
Alcance de la medición
Hasta 2 000 psi (137,9 bares) diferencial, hasta 2 000 psig (137,9 bares) manométrica
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable 316L, aleación C-276, tántalo
Diagnóstico
Diagnóstico básico
Certificaciones y aprobaciones
SIL 2/3 con certificación IEC 61508 realizada por un tercero independiente, NSF, NACE®, área clasificada; consulte las especificaciones completas para ver toda la lista de certificaciones
Alcance inalámbrico
Antena interna (225 m)
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
Garantía
Hasta 5 años de garantía limitada
Suministro máx. Presión de funcionamiento
Según el tipo de sello - Máximo 10.000 psi (689 bares)
Rango de temperatura del proceso
Según el líquido de llenado - Máximo 698 °F (370°C), mínimo -157 °F (-105 °C)
Tipo del sistema de sellos
Montaje directo, montaje remoto, Tuned-System, sistema equilibrado
Conexión del transmisor
Soldado, reparable; todo soldado

Características

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
  • Desempeño de hasta un 0,05% de precisión de span
  • La tecnología patentada Coplanar permite el montaje directo para soluciones de presión, caudal o nivel para ofrecer flexibilidad en la instalación
  • Se entrega completamente ensamblado con manifolds, sellos de diafragma o elementos de caudal principal para una instalación directa
  • La interfaz del operador local ofrece menús fáciles de usar y botones de configuración incorporados para un comisionamiento simplificado
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Funciones inalámbricas
    • La tecnología WirelessHART® es segura, rentable y ofrece una confiabilidad de datos > 99 %
    • El módulo SmartPower™ ofrece una operación sin mantenimiento durante un máximo de 10 años y permite un reemplazo en el campo sin retirar el transmisor
    • La instalación sencilla permite una rápida instrumentación de los puntos de medición sin el costo del cableado.
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma
  • Protege el diafragma del transmisor de los procesos corrosivos, erosivos o con temperaturas extremas
  • La amplia variedad de sellos cumple con distintos requisitos y especificaciones de procesos que incluyen aplicaciones específicas para la industria
  • SIL 2/3 con certificación IEC 61508 (a través de un tercero) y certificación de uso previo de datos FMEDA para instalaciones de seguridad
  • Evita la necesidad de utilizar accesorios de montaje para reducir costos de instalación
  • El sistema de sello de montaje directo para presión manométrica o absoluta adaptable se puede usar para aplicaciones de tanques presurizados o ventilados
  • Los conjuntos Tuned-System pueden reducir los efectos de la temperatura entre el 10 y el 20% y mejorar el tiempo de respuesta en un 80% en comparación con las instalaciones tradicionales

Documentos y dibujos

Rosemount™ 2051 Transmisor de presión Coplanar™
Rosemount™ 1199 Sistema de sellos de diafragma