No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-SDNPMBRK2

SolaHD™ PN SDNPMBRK2

Descripción del producto

SDN METAL CHASSIS MOUNTING KIT

Componente reconocido por UL, áreas clasificadas
Clase I, división 2, grupos A, B, C, D
Hertz
47-63 Hz
Rango de voltaje de entrada
115-230 VCA, 90-375 VCC
Temperatura de funcionamiento
De −10°C a +60°C
Potencia de salida
60-240 W
Rango de voltaje de salida
12, 24, 48 VCC
Capacidad de sobrecarga
<16-60 VCC
Indicador del estado
Visual: LED verde, CC OK
Cantidad de fases
Individual
Montaje
DIN TS35/7.5 o TS35/15

Características

  • cULus, cRUus, CE, inmunidad a caídas de tensión, RoHS
  • Corrección del factor de potencia (según EN61000-3-2)
  • Selección automática de 115/230 VCA, entrada de 50/60 Hz
  • Tensión ajustable
  • Capacidad paralela estándar en todas las unidades
  • Protección contra cortocircuito indefinido, sobretensión y sobretemperatura. Funcionamiento de −10 °C a +60 °C sin reducción de potencia
  • Alimenta carga de entrada altas sin apagados ni retornos
  • Fácil instalación. Terminales roscados de conexión múltiple, grandes, resistentes y accesibles. Tamaño estrecho en el carril para aplicaciones de espacio crítico
  • Tecnología de conmutación altamente eficiente >90 %

Documentos y dibujos