No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
AVENTICS-SCP100S24XCP1

SolaHD™ PN SCP100S24XCP1

Descripción del producto

100W 24V EXT.ENV. CONTROL DCPS

Hertz
50/60
Rango de voltaje de entrada
86-264 VCA, 100-300 VCC
Temperatura de funcionamiento
-25°C to +65°C
Potencia de salida
30 W
Rango de voltaje de salida
3,3, 5, 12, 15, 24, 48 VCC
Indicador del estado
Visual: LED verde, CC OK
Cantidad de fases
Individual
Montaje
DIN TS35/7.5, TS35/15 o chasis

Características

  • cRUus, IP20
  • Diseños de productos de bajo perfil y línea compacta
  • Riel tipo DIN o montaje en chasis
  • Diseño robusto y encapsulado para resistir el ambiente
  • Protección IP20
  • Muchos voltajes de salida, 3,3-48 voltios; simple, doble, triple

Documentos y dibujos