No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Paine-P-226-30-0020 Submersible Pressure Transmitter

Transmisor de temperatura y presión diferencial 226-30-0020 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de temperatura y presión diferencial submarinas 226-30-0020 de Paine™ ofrece mediciones de presión diferencial y temperatura precisas de líquidos y gases. Este transmisor completamente sumergible ofrece precisión en las mediciones digitales de alta resolución y está construido con el protocolo CANopen® estándar en la industria para una integración simple. Este transmisor tiene un montaje universal, por lo que es una excelente solución para aplicaciones submarinas remotas.

Tipo de medición
Diferencial
Precisión
± 0,25% de la escala completa
Salida
CANopen®
Alcance de la medición
Hasta 10 000 psid (698 bares) cada puerto

Características

  • Construido como un transmisor de temperatura y presión completamente sumergible para aplicaciones submarinas remotas
  • Brinda mediciones de temperatura y presión diferencial digitales para alta precisión
  • Protocolo digital CANopen® estándar en la industria para integración sencilla con los sistemas
  • El montaje universal permite instalación, ubicación y orientación flexibles
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños adecuados

Documentos y dibujos