No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Neotecha-P-P000268

Válvulas de muestreo del modelo Sapro Neotecha

Descripción del producto

Válvula de muestreo Sapro HT para sacar muestras representativas sin interrumpir el proceso apto para aplicaciones de temperatura alta de hasta 350 °C (662 °F)

Características

  • La válvula de muestreo de alta temperatura garantiza una ‘muestra representativa verdadera’ cada vez sin interrupción del proceso debido a que está instalada directamente en la tubería de proceso.
  • La operación de la válvula de muestreo es fácil y segura y está diseñada para temperaturas continuas de hasta 350 °C.
  • Sello de vástago primario sellado con fuelle.
  • De serie con puertos de detección de fugas.
  • Disponible en cuerpo tipo oblea y con brida.
  • Bajo costo de propiedad debido a la facilidad de armado y desarmado para la limpieza y mantenimiento.
  • Una superficie de asiento de perfil afilado, cementado Stellite-21 que elimina las impurezas del proceso.
  • Operación suave debido al cojinete de aguja axial.
  • Adaptador de botella estándar proporcionado con rosca ISO GL 45 y conexión de ventilación G ⅛”. Las roscas de botella están disponibles bajo pedido.
  • Tabla de soporte de botella y gabinete de seguridad opcional.
Certificaciones
PED
Conexión final
Oblea
Diseño del cuerpo
Patrón corto
Material
Acero inoxidable 316L, aleación, Hastelloy
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clase de presión
PN
Tipo de asiento/sello
Fuelles
Estándar de tamaño de la válvula
DN
Tipo de válvula
Válvula de instrumentación
Medios
Aceite mineral

Documentos y dibujos