Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve with Powered Actuator
Descripción del producto
The Neotecha NeoSeal is a PTFE lined butterfly valve according ISO 5752/5 short (EN 558-1/T5) with various corrosion resistant disc materials complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
The elastomer back-up pads behind the liner ensure a tight fit around the disc, for a bubble tight shut-off.
The liner provides a wide flange sealing surface.
A one piece thin disc stem lined with 3 mm molded PFA providing high Kv values.
The liner and disc are the only two valve parts in contact with the medium.
Primary shaft sealing by preloaded contact between disc and liner hub.
Secondary shaft seal by oversizing the shaft diameter in relation to the shaft hole in the liner.
The liner and disc are molded and machined to close tolerances to provide:
low torque
less stress and deformation during opening and closing
Vacuum tests with helium with pressures less than 20 Pa absolute (0.2 mbarA).
Optional TFM lining available for extremely demanding applications.
Integral body locating holes to ensure perfect centering of the valve.
Actuator flange and stem dimensions acc. ISO 5211.
Emerson Powered Actuator
Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Montaje directo en todas las válvulas de mariposa y de bola Keystone.
Conexión de válvula compatible con Keystone (imperial y métrico) e ISO 5211.
El diseño de doble cremallera y piñón anula las cargas laterales en el eje de piñón, minimizando el desgaste del cojinete y prolongando la vida útil.
Flujo del producto optimizado con topes de carrera montados de manera estándar para ajustar la posición de la válvula en posición abierta y cerrada (+/- 5� en cada extremo).
El cuerpo de aluminio anodizado con acabado de pintura electrostática en polvo (ESPC) brinda una protección duradera contra ambientes corrosivos.
Versiones de doble acción y retorno por resorte disponibles para un funcionamiento rentable y seguro.
Hasta 12 resortes individuales ofrecen un rango de par de torsión flexible para válvulas de bola y mariposa.
El diseño de resorte precomprimido y el piñón de accionamiento antiexplosión ofrecen mantenimiento y operación seguros
Especificaciones
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve
Material
Ductile Iron
Operating Temperature
Less Than 200 C
Pressure Class
PN
Seat/Seal Type
Lined
Valve Size Standard
DN
Valve Type
Butterfly
Operating Temperature
Less Than 200 C
Pressure Class
PN
Seat/Seal Type
Lined
Valve Size Standard
DN
Valve Type
Butterfly
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89
Presión de alimentación
Hasta 8,3 bar
Temperatura
-40 °C a 150 °C
Tipo
Cuarto de vuelta
Documentos y dibujos
Neotecha NeoSeal Lined Butterfly Valve
Emerson Powered Actuator
Actuador neumático de un cuarto de vuelta Keystone F89