Medidores de caudal y densidad Coriolis de la serie TA

Descripción del producto

Los medidores de caudal y densidad Coriolis de la serie TA tienen todo el material en contacto con el proceso construido con tántalo puro y son ideales para la manipulación de líquidos corrosivos como ácidos y bases. Los distintos tamaños de tuberías disponibles le ofrecen una plataforma ideal para las aplicaciones de distribución, asignación, procesamiento de lotes y mediciones dentro de la planta.

Productos

Search
1-7 de 7 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
Hasta ±0,1 % ± z.s. (±0,05 % ± z.s.)
Precisión y repetibilidad de la densidad
Hasta ±0,001 g/cm3 ( ±0,0005 g/cm3)
Tamaño de la tubería
1/10 pulg. (DN2) - 3 pulg. (DN80)
Rango de presión
Hasta 2245 psig (155 barg)
Rango de temperatura
De -40 °C a 180 °C (de -40 °F a 356 °F)
Electronics (software)
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Expansive I/O options including mA, Frequency, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Tantalum
Electrónica (software)
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Logre mediciones de alta precisión de caudal volumétrico y densidad en aplicaciones que requieren componentes en contacto con tántalo
  • Elija entre siete tamaños de tubería diferentes
  • Mejore las mediciones y el seguimiento con el diagnóstico exhaustivo de las mediciones y el proceso con historial y registro incorporados
  • Se ofrece únicamente con el transmisor 5700 de 9 hilos
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
  • Gain real-time and in-process measurement integrity assurance with Smart Meter Verification

Documentos y dibujos