No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Micro Motion-K-CMF010L Sensor and 4700 Transmitter

Medidor Coriolis Micro Motion™ ELITE compuesto de sensor CMF010L y transmisor 4700

Especificaciones

Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010L, 2,54 Mm (1/10 De Pulgada) (DN2), Acero Inoxidable 304L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
1812 psig (125 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor Coriolis de Micro Motion™ 4700 de entradas y salidas configurables
Especificaciones ambientales
Funcionamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 149 °F (65,0 °C)
Almacenamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 185 °F (85,0 °C)
Límites de vibración
Cumple con IEC 60068-2-6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz hasta 1,0 g.
Carcasa
Transmisor NEMA 4X (IP66/67/69) aluminio fundido o acero inoxidable 316 con recubrimiento de poliuretano
Rango de humedad
Los límites de humedad son de 5 a 95 % de humedad relativa, no condensada entre –40 °F (–40,0 °C) y 149 °F (65,0 °C).
Linealidad
0,015 % del span, span = 16 mA
Señal de entrada
Entrada/salida: hasta 3 pares de terminales de cableado para entrada/salida del transmisor y comunicaciones digitales. Los terminales de tornillo aceptan conductores sólidos o trenzados, de 26 AWG (0,129 mm²) a 14 AWG (2,08 mm²).
Tipo de sensor
  • Montaje remoto de 4 cables: 4 terminales para la conexión al sensor de 4 cables
  • Montaje remoto de 9 cables: 9 terminales para la conexión al sensor de 9 cables
Servicio
  • (Hart) Dos clips para conexión temporal al puerto de servicio
  • Un USP conectado a equipos y cables USB de venta comercial
Fuente de alimentación
Universal (de conmutación automática) con un rango de voltaje de alimentación de:
  • 18 VCC a 100 VCC
  • 85 VCA (RMS) a 250 VCA (RMS)
  • Un par de terminales de cableado acepta alimentación de CA o CC
  • Carcasa
    Aluminio fundido con recubrimiento de poliuretano NEMA 4X (IP66/67). Disponible con conexiones de conducto NPT de 1/2 in o M20.
    Peso
    • Versión de montaje integral de 6,48 lb (2939 kg)
    • Versión de montaje remoto de 8,21 lb (3724 kg)
    Prensaestopas
    Dos puertos del conducto hembra NPT de 1/2 in o M20 x 1,5
    Montaje
    • Montaje integral disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
    • Montaje remoto disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
    Pantalla/Interfaz
    • Interfaz de usuario estándar con panel LCD
    • Opción de pantalla con tecnología inalámbrica Bluetooth®, con un alcance típico de 49 ft (14,94 m)
    • Sin pantalla

    Características

    Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010L, 2,54 Mm (1/10 De Pulgada) (DN2), Acero Inoxidable 304L
    • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
    • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
    • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
    • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
    • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
    • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
    • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
    • Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
    Transmisor Coriolis de Micro Motion™ 4700 de entradas y salidas configurables
    • El transmisor de entradas y salidas configurables Micro Motion 4700 permite el uso de medidores Coriolis de Micro Motion confiables y precisos para su aplicación de medición de caudal, ofreciendo flexibilidad para salidas y diagnósticos. El medidor Coriolis brinda exactitud de medición, repetibilidad y ahorros operativos.
    • El diseño de montaje integrado y compacto del transmisor permite ahorrar en costes de electricidad y espacio para utilizarse en sistemas integrados y patines de medición.
    • La medición directa de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
    • Smart Meter Verification™ le proporciona la confianza que necesita tener del desempeño de su medidor.
    • La verificación de ajuste del cero confirma la calibración e indica el momento de volver a ajustar el cero del medidor.
    • El fácil acceso al historial detallado de mediciones le proporciona información valiosa de su proceso para una mejor resolución de problemas y una mejor optimización.
    • La indicación en tiempo real de eventos de caudal multifase permite un mejor control del proceso.
    • La medición de densidad de alta precisión reduce o elimina los desperdicios de su proceso, mientras que el historial integrado registra las alteraciones y las desviaciones del proceso cada segundo durante 11 días y cada cinco minutos durante un año.
    • Diseñado para minimizar el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el medidor de caudal.
    • Certificado SIL2/3 (para medidores individuales y múltiples) según IEC 61508.
    • La opción THUM™ sin hilos maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

    Documentos y dibujos

    Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010L, 2,54 Mm (1/10 De Pulgada) (DN2), Acero Inoxidable 304L
    Transmisor Coriolis de Micro Motion™ 4700 de entradas y salidas configurables