Micro Motion-P-HP-Coriolis

Medidores Coriolis de alta presión Micro Motion

Descripción del producto

El medidor Coriolis de alta presión es la solución ideal para procesos exigentes de alta presión y funciona bien en aplicaciones como la inyección química de plataformas de altamar. La medición precisa y repetible asegura la entrega de precisión de químicos en el fondo del pozo

Productos

Search
1-6 de 6 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Caudal
25-240 kg/h (55 – 529 lb /h)
Precisión de caudal másico líquido
± 0,20% en condiciones estándares (de referencia)
Repetibilidad de caudal másico líquido
± 0,1% en condiciones estándares
Precisión de densidad del líquido
± 0,005 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura
±1 deg C ±0,5% de lectura en condiciones estándares
Rango de presión
Hasta 15 375 psi (1060 bar)

Características

  • Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
  • Obtenga el mejor desempeño de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 15.000 psig (1034 barg)
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verificationto para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
  • Disminuya notablemente los gastos operativos al reducir la sobreinyección de químicos de alto valor

Documentos y dibujos