No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Magtech-P-LTM Level Transmitter-Magnetostrictive

Transmisor de nivel MLT Magtech™ - Magnetoestrictivos

Descripción del producto

El transmisor de nivel MLT Magtech puede utilizarse como transmisor de inserción directa para mediciones en tuberías o puede montarse externamente en un indicador magnético de nivel para mediciones de nivel no invasivas. El transmisor de nivel magnetostrictivo detecta el nivel de fluido en el tanque al revelar el nivel de los imanes contenidos en el flotante y transmite la medición al sistema de control. El MLT de Magtech funciona en combinación con el indicador de nivel magnético Magtech para proporcionar una solución ideal para aplicaciones de alta presión y alta temperatura.

Temperatura de operación
–129 a 399 °C (–200 a 750 °F)
Protocolo de comunicación
4-20 mA/HART®, Foundation™ Fieldbus
Pantalla/Interfaz
Pantalla integrada local con botones

Características

  • Configuración fácil con los menús indicativos
  • Monitorización continua de la condición operativa del instrumento con HART
  • Proporciona una solución no invasiva junto con el indicador magnético de nivel Magtech

Documentos y dibujos