No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Lunkenheimer-P-P000465

Válvula de ángulo Lunkenheimer Figura F605

Descripción del producto

La válvula de combinación F605 es una válvula de desvío de tres vías, específicamente diseñada para servicio severo en aplicaciones de alúmina donde hay sarro y erosión.

Características

  • Las válvulas se pueden volver a conectar a tierra en línea.
  • Diseño según ASME B16.34
  • Pared de alta resistencia y espesor de la brida en exceso de ASME B16.34 y ASME B16.5
  • Amortiguadores para puertos de drenaje de acople.
  • Probada según API 598.
  • Los diámetros grandes de vástago brindan resistencia y rigidez.
  • Cementado Stellite 6 de serie en el disco y las superficies del asiento.
  • Cementado disponible en el vástago.
  • Cojinetes planos o de rodillo ajustados al buje de la horquilla, dependiendo del tamaño.
  • Fabricada bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, N.° de certificado MEL 0929678/A
  • Documentación para EN 10424 1999 Tipo 3.1B (DIN 50409). Certificación de materiales para componentes que contienen presión.
Certificaciones
PED
Conexión final
Bridada
Material
Acero al carbono
Temperatura de funcionamiento
Superior a 204 °C (400 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, CL600RF, CL300RF
Tipo de asiento/sello
Metal con metal
Clase de cierre
API 598
Normas
ASME B16.34
Estilo
Válvulas de ángulo
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Válvula de ángulo
Medios
Líquidos/gases agresivos
Vástago
Empaquetadura ajustable

Documentos y dibujos