No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Kunkle Valve-P-P000949

Válvulas de alivio de seguridad Kunkle modelos 91/218/228

Descripción del producto

Válvulas de alivio para líquidos de hierro fundido con internos de bronce, que incluyen modelos con homologación UL y FM para instalaciones de bomba contra incendios

Características

  • El bonete empernado permite hacer una inspección fácil y dar servicio sin retirarlo del sistema.
  • Bonete y cuerpo de hierro fundido de calidad.
  • La pieza suplementaria y el disco están disponibles en bronce o acero inoxidable y lapeados para brindar un rendimiento óptimo.
  • Los resortes son de acero con chapado que brinda protección contra la corrosión.
  • El disco guiado por bastidor de elevación alta ofrece capacidad de alivio.
  • El pivote entre el disco y el resorte corrige la desalineación y compensa el empuje lateral del resorte.
  • Conexiones bridadas ANSI B16.1 clasificación 250# de entrada y 125# de salida según el estándar.
  • Bonete y cuerpo interno recubierto de epoxy opcional para ambientes corrosivos (52 °C (125 °F).

Documentos y dibujos