No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
KTM-Novatite Extreme

Válvulas de bola flotante con asiento metálico KTM Novatite Extreme™

Descripción del producto

Las válvulas de bola con asiento metálico KTM Novatite Extreme™ ofrecen características de sellado bidireccional según la API 598 y son las primeras válvulas de bola con asiento metálico que se sometieron a pruebas de validación de diseño para todo el rango de temperatura de –50 °C a 500 °C.

Características

  • Válvula conforme a la API 608 con desempeño garantizado en un amplio rango de medios de flujo y condiciones operativas.
  • Válvula bidireccional API 598 con cierre hermético confiable y sellado sin complicaciones.
  • Bonete extendido diseñado para que cumpla con las normas API 607 (8.ª edición)/ISO 10497-2022.
  • Sellos del vástago con carga activa y juntas de alta integridad para ofrecer un desempeño en emisiones fugitivas según los estándares API 641/ISO 15858-1.
  • Las pruebas de validación de diseño, que implican ciclos mecánicos y térmicos a lo largo de todo el rango de temperatura, se hacen a partir de –50 °C a 500 °C con una única configuración.
  • Fundición de inversión para un mejor acabado.
  • Sellado superior para aplicaciones de gas impulsadas por un proceso de fabricación y acabado exclusivo de bolas y asientos.
  • Endurecimiento de la superficie de la bola y del asiento con carburo de cromo mediante HVOF para un desempeño confiable en condiciones operativas adversas.
Tamaño
DN 15 - DN 200 (paso total) y hasta DN 250 (paso reducido)
Clase de presión
ASME clase 150 y clase 300
Normas de diseño
API 608, ASME B16.34
Cara a cara
ASME B16.10
Conexiones de terminales
Bridas ASME B16.5 RF, FF
Temperatura operativa
–50 °C a 500 °C/–58 °F a 932 °F (hasta 450 °C/842 °F para condiciones oxidantes)
Certificaciones​
API 607, ISO 10497,   API 641, ISO 15848-1, PED-CE, UKCA, CRN
Aplicaciones​
Secuenciación; alta temperatura, alta frecuencia, alta velocidad de funcionamiento, ciclo térmico; ciclos mecánicos; líquidos limpios, líquidos sucios, alta viscosidad, líquidos escalonados, corrosivos, tratamiento de desechos erosivos, lodo, vapor saturado, vapor supercalentado​

Documentos y dibujos