El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
[
]
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Solución para aplicaciones de manipulación de polvo, adecuada para aplicaciones de procesamiento de polietileno(PE)/polipropileno (PP) de alta frecuencia y alta velocidad
Para uso en servicio de polvo activo/inactivo, como polietileno, polipropileno y mezcla de vapores de hidrocarburos, etc.
Asiento superior: ANSI/FCI 70-2
El asiento cargado por resorte mantiene el contacto cercano con la bola lo que garantiza un sellado hermético incluso con presiones bajas. Esto ocasiona torques de apertura y cierre estables a altas presiones diferenciales en un amplio rango de temperaturas.
El diseño del rascador para el asiento de metal minimiza mecánicamente el polvo residual entre las superficies de la bola y el asiento para mantener la capacidad de sellado durante el funcionamiento y para mantener una acción suave de apertura y cierre.
Dispositivos anti polvo alrededor de las áreas del asiento. El área del resorte está protegida contra los contaminantes por medio de un anillo innovador que ofrece una carga constante y estable del asiento para garantizar un funcionamiento sin problemas.
El vástago de la válvula está hecho de acero de baja aleación para mantener una alta resistencia. Niquelado no electrolítico que ofrece resistencia a la corrosión y abrasión.
Un cojinete PEEK seco no lubricado con baja fricción (para el vástago superior y el vástago inferior) proporciona una alta resistencia a la abrasión.
La temperatura mínima permitida del actuador es de -45 °C.