No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone-P-P000510

Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone K-LOK Figuras 360/362 y 370/372

Descripción del producto

K-LOK Figura 360/362 El diseño de disco/eje de eje único de dos piezas y doble desplazamiento permite un ciclo alto y crea un perfil de disco más bajo con una mayor capacidad

Características

  • El amortiguador de montaje fundido integral proporciona el montaje directo de muchos actuadores.
  • El puente del prensaestopas en forma de balancín compensa el ajuste desigual de las tuercas del prensaestopas.
  • El cuello extendido permite dos pulgadas de aislamiento de la tubería.
  • El orificio del cuerpo aplanado en los puertos del muñón del eje coloca los cojinetes del eje cerca del disco, lo que proporciona el máximo soporte del eje.
  • Los pasadores cónicos del disco se colocan tangencialmente mitad en el disco y mitad en el eje, colocándolos en compresión en lugar de cizalla, lo que elimina el potencial de falla.
  • El tope integral de posición del disco moldeado ubica perfectamente el disco en el asiento, logrando la máxima vida útil del asiento y del sello.
  • Los asientos K-LOK de polímero, elastómero e ignífugos ofrecen un cierre bidireccional, hermético al vacío y funcionan en todos los rangos de presión y en la presión diferencial nominal total. Una variedad de materiales ofrece una vida útil óptima en todas las aplicaciones.
Certificaciones
ABS, American Bureau of Shipping Shipboard, CRN, Fire Safe, NACE, compatible con SIL
Conexión final
Con oreja, oblea
Aplicación
Balance de planta (BOP), cogeneración, biocombustible, turbinas, vapor limpio, limpieza y procesamiento, compresores, buque contenedor, agua de refrigeración
Material
Acero inoxidable 316, acero al carbono, Dúplex, Monel, acero inoxidable, Súper Dúplex, Teflón, acero
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
CL150RF, CL300RF
Tipo de asiento/sello
Alto rendimiento, metal, resistente, blando, sello blando
Clase de cierre
Sin fugas, Clase IV (FCI 70-3)
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 6 / DN 150, NPS 4 / DN 100, NPS 8 / DN 200, NPS 3 / DN 80, NPS 24 / DN 600, NPS 2-1/2 / DN 65
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Vacío, agua, agua/glicol, vapor, gases especiales, oxígeno, líquido, líquidos/gases agresivos, aire, aire, gas inerte
Vástago
Empaquetadura ajustable, carga activa

Documentos y dibujos