Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Keystone Series HiLok Butterfly Valve with Manual Actuator
Descripción del producto
The Keystone HiLok is a high performance butterfly valve that delivers efficient, bi-directional sealing complete with manual actuator, configurable as a handle or gear operator.
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone HiLok
Placa superior ISO de fundición.
Cuello largo que ofrece servicio de aislamiento.
Tope de carrera externo, fuera del área del medio.
Ajuste accesible de empaquetadura sin extraer el operador.
Sellado positivo que se logra mecánicamente y no depende de la asistencia de presión de línea.
Rendimiento de cierre bidireccional.
Disponible con asiento blando, ignífugo y de metal.
Extensa durabilidad gracias al principio de funcionamiento de doble desviación que minimiza el desgaste del asiento.
Eje de dos piezas que brinda el flujo máximo y pérdida de carga mínima.
Cojinetes de eje cuádruple que garantizan la estabilidad en aplicaciones de alta presión y ciclo alto.
Reemplazo fácil y simple del asiento.
Superficie del empaque ininterrumpida.
Emerson Manual Actuator
ENGINEERED FOR RELIABILTY – Robust construction in a variety of materials with features such as full and life-long lubrication available.
FLEXIBLE CONFIGURATION – Where available with the type of manual actuator, the solution can be configured with adjustable travel stops, worm and quadrant style gearboxes and anti-clockwise operation.
SIMPLE INSTALLATION – Modular mounting concept for easy attachment to Emerson valves and can be mounted in most orientations.
CUSTOMIZABLE OPTIONS – Achieve reliable efficient isolation to match your specific application with many available optional extras including chain wheels, limit switches, floor stands and security features.
Especificaciones
Válvula de mariposa de alto rendimiento Keystone HiLok
Certificaciones
Compatible con SIL, PED, CUTR
Conexión final
Con oreja, wafer
Aplicación
Procesamiento de metales, gas combustible, servicios de instalaciones y procesos, turbinas, biocombustibles, circulación de aire