Válvulas de globo
Una válvula de globo es un práctico mecanismo de control de caudal que se utiliza ampliamente en los sectores industriales, especialmente en sistemas con alta y baja presión y temperaturas extremas. Su aplicación principal gira en torno a las operaciones de regulación dentro de tuberías e intercambiadores de calor o enfriamiento y a proporcionar un cierre hermético de fugas. Las válvulas de globo son opciones rentables que ofrecen un mantenimiento simplificado y un funcionamiento confiable. Explore una amplia gama de tecnología de válvulas de globo de Emerson, incluidas opciones personalizadas en una variedad de materiales del cuerpo que pueden servir en los entornos más exigentes.
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de globo
Válvulas de globo
Comparar productos
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Descartar