No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-V500

Válvula de obturación excéntrica V500 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control rotativa V500 Fisher combina la resistencia de la válvula de globo con la eficiencia de una válvula rotativa. Está diseñada para controlar los fluidos erosivos, de coqueo y otros fluidos difíciles de manipular, ofreciendo operación de regulación y/o de abierto/cerrado.

Certificaciones
Compatible con SIL, ATEX, CUTR, PED, CRN, emisión fugitiva, NACE
Servicio crítico
Reducción de ruido, cavitación, servicio sucio, erosivo, bajo caudal, servicio general
Características del caudal
Lineal
Material
Acero al carbono, inoxidable, dúplex, aleación
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
PN, ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2, NPS 3, NPS 4, NPS 6, NPS 8
Tamaño de la válvula estándar
NPS, DN
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El anillo de asiento autocentrable y el obturador robusto, permiten un caudal directo o inverso, con un cierre hermético en ambas dirección de fluido.
  • Las bridas integrales del cuerpo de la válvula se emparejan con distintas clases de bridas de tuberías para satisfacer una variedad de requerimientos.
  • Un paso de caudal optimizado, los componentes robustos y una amplia opción de materiales de internos resistentes a la erosión le otorgan una larga vida útil de servicio y confiabilidad en aplicaciones erosivas.
  • El camino al moverse el obturador excéntrico minimiza el contacto con el anillo de asiento durante la apertura y reduce así el desgaste y la fricción del asiento.
  • Los materiales del interno especialmente seleccionados y los revestimientos del cuerpo ayudan a soportar arenas petrolíferas, alimentación de hornos y otras aplicaciones altamente erosivas.
  • Un anillo de asiento duradero de metal macizo o VTC, en combinación con un obturador que otorga cierre riguroso, sin deformar los soportes del obturador ni emplear sellos en la bola.
  • No se requiere orientación especial, un abrazado de precisión ni repetir el centrado del obturador ni del anillo de asiento al ajustar el retenedor, esto le otorga una alineación precisa y un montaje sencillo.

Documentos y dibujos