No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-V280

Válvula de control de bola de orificio completo Fisher V280

Descripción del producto

La Fisher V280 es una válvula de control de tres piezas, montada en un muñón, con orificio completo, capaz de manejar las caídas de presión completas de CL900. Está diseñada con características para la optimización del control de presión, caudal y proceso. Un atenuador perforado opcional controla el ruido y la vibración de líquidos y gases de alta caída de presión. La conexión de eje ranurado al actuador reduce la pérdida de movimiento.

Tipo de válvula
Bola
Material
Acero al carbono
Servicio crítico
Cavitación, reducción de ruido
Clase de presión
ASME
Certificaciones
CRN, CUTR, PED
Tamaño de la válvula
NPS 6, NPS 8, NPS 10, NPS 12, NPS 16
Conexión final
Bridada
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta (>250F), temperatura baja (<-40F)
Clase de cierre
Clase IV (FCI 70-2), Clase VI (FCI 70-2)
Características del caudal
Porcentaje igual modificado, lineal
Tamaño estándar de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con la oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Control de caudal excelente: la conexión del eje ranurado al actuador, los ensamblajes con doble buje reforzado y los sistemas de guía de muñón permiten un control dinámico mejorado.
  • Desempeño aerodinámico: se puede conseguir una atenuación acústica hasta de -20 dBA en el diseño V280 con Aerodome en una sola etapa. El diseño de dos etapas puede ofrecer una atenuación de hasta -25 dBA.
  • Vida de servicio mejorada: el atenuador no forma parte del ensamblaje del sello. El sello limpia la superficie de la bola, no el atenuador, lo que favorece un aumento en la vida útil de servicio.
  • Versatilidad de construcción: todas las piezas son intercambiables. La construcción de la válvula se puede modificar al agregar/quitar un atenuador de domo o un sello. Esto permite flexibilidad para satisfacer sus demandas cambiantes
  • Totalmente comprobada: el ciclo de construcción de la válvula y el flujo se probaron en un laboratorio sujeto a caídas de presión completas de CL900 y más allá de la vida útil total
  • Simplicidad de diseño: las piezas traseras son las mismas independientemente de la cantidad de sellos y domos que elija.
  • Capacidad del petróleo crudo corrosivo y de fluidos corrosivos: los materiales de construcción estándar cumplen con la norma NACE MR0175/ISO 15156
  • Unión altas prestaciones: los muñones de bola están diseñados para aplicaciones exigentes que requieren una larga vida útil, con una reducción en el tiempo y los costos de mantenimiento.
  • Varias aplicaciones hidrodinámicas: hay atenuadores de etapa simple y doble para el V280 con Hydrodome para una variedad de aplicaciones. Un valor KC de 1,0 se logra dependiendo de las condiciones de servicio.
  • Aplicaciones flexibles: el atenuador está activo en toda la rotación de la bola en los servicios muy exigentes o bien se puede usar un atenuador caracterizado diseñado para condiciones de servicio específicas.
  • Cierre hermético: los sellos autoajustables asistidos por presión ofrecen un cierre hermético para un servicio prolongado y confiable. El diseño incorpora un carrete de acero inoxidable S31600 para trabajos pesados que retiene los componentes del sello, en servicios con caída de presión total.

Documentos y dibujos