No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-N563

Válvula de cierre de emergencia Fisher™ Tipo N563

Descripción del producto

Las válvulas de cierre de emergencia (ESV) de alto caudal Snappy Joe™ tipo N563 están diseñadas para proteger los vagones durante la transferencia de producto de propano, butano y otros líquidos presurizados. Se acoplan a la válvula de cierre en los carros cisterna. El alto caudal de las válvulas tipo N563 reduce el tiempo de carga/descarga hasta un 50%. Cuentan con un acoplamiento FNPT de 2 pulgadas que permite al usuario la flexibilidad para instalar la extensión deseada de la tubería NPT de 2 pulgadas para ajustarse al domo del tanque.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

Características

  • Cierre en caso de incendio
  • Capacidad de cierre remota
  • Construcción en acero inoxidable
  • Peso liviano
  • Flexibilidad de las aplicaciones
  • Acoples hexagonales y conexiones ACME para facilitar el montaje de tuberías
  • El elemento fusible proporciona disipación térmica
  • El elemento fusible proporciona disipación térmica
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
N563-16: FNPT de 2 pulg. x FNPT de 2 pulg.
N563-26: FNPT de 2 pulg. x ACME macho de 3-1/4
Presión máxima de entrada
400 psig/27,6 bar (agua, aceite, gas)
Opciones de elastómero
Nitrilo (NBR), EPDM, Kalrez®, Neopreno (CR), Teflon® y Viton®
Punto de fusión de disipación térmica
212 °F/100 °C
Peso aproximado
Salida FNPT: 12 lb/5,4 kg
Salida Acme: 14,5 lb/6,6 kg

Documentos y dibujos