No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Fisher-P-enviro-seal

Sistemas mejorados de empaque de válvulas de control ENVIRO-SEAL™ de Fisher™

Descripción del producto

Los sistemas mejorados de empaque de carga dinámica ENVIRO-SEAL de Fisher™ ofrecen capacidades de sellado del vástago e incluyen ENVIRO-SEAL, ENVIRO-SEAL IS (ISO-Seal) y ENVIRO-SEAL HS (HIGH-SEAL). Estos sistemas se instalan fácilmente en sus válvulas existentes o pueden adquirirse con la compra de válvulas nuevas. Los sistemas de empaque ENVIRO-SEAL ayudan a sellar su proceso para conservar el valioso líquido del proceso y proteger el medioambiente contra la emisión de fluidos peligrosos o contaminantes a fin de evitar multas y contribuir a la seguridad del personal. La larga vida útil y la confiabilidad de estos sistemas también reducen sus costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad.

Características

  • Reduzca su huella de carbono
  • Cumplimiento del Acta de Aire Limpio de EE. UU.: la capacidad de sellado de los sistemas mejorados de empaque ENVIRO-SEAL de Fisher permiten controlar las emisiones por debajo de 100 ppmv (máximo de la EPA), 50 ppmv o hasta 1 ppmv. Los sistemas de empaque ofrecen un sellado del vástago para prevenir la pérdida de líquidos del proceso.
  • Vida útil mejorada: los sistemas mejorados de empaque ENVIRO-SEAL de Fisher™, junto con una superficie de vástago muy lisa y una carga dinámica, le proporcionan una larga vida útil con muy poco mantenimiento. La carga dinámica proporciona una carga constante a lo largo de la vida del material de empaque. Esto reduce en gran medida o, en muchas aplicaciones, ayuda a eliminar la necesidad de ajuste y mantenimiento de la caja del empaque. El sistema de empaque instalado ofrece características de sellado, guía y transmisión de fuerza de carga.
  • Fácil instalación en válvulas existentes: todas las piezas necesarias para instalar los sistemas en válvulas existentes están disponibles en un práctico kit.
  • Los sistemas ENVIRO-SEAL mejorados están disponibles en las válvulas de control de vástago rotatorio y deslizante Fisher actuales y se aplican a todas las industrias.
Material
PTFE, grafito ULF, dúplex
Diámetros de vástago de la válvula
De 9,5 a 127 mm (de 3/8 a 5 in)
Clase de presión
De CL125 a CL2500
Certificaciones
ISO 15848-1, ANSI/FCI 91-1, API
Rango de temperatura del proceso
Consulte los boletines y las guías de selección que figuran en Documents & Drawings (Documentos y dibujos).

Documentos y dibujos